Flexible Leitung mit Verschraubung, nicht geschweißt, TF-1800

Flexible Leitung mit Verschraubung, nicht geschweißt, TF-1800
  • Mengenrabatt
The seal parts are integrated with the tube. An embedded structure in which the tube, braiding, and fittings are all non-weld types. Resistant to twisting. Can be repeatedly bent. Features excellent vibration absorption. Durability guaranteed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TF-1800-15A-1000
TF-1800-15A-300
TF-1800-15A-400
TF-1800-15A-500
TF-1800-15A-900
TF-1800-20A-300
TF-1800-20A-400
TF-1800-20A-500
TF-1800-20A-800
TF-1800-25A-300
TF-1800-25A-400
TF-1800-25A-500
TF-1800-25A-600
TF-1800-25A-800
TF-1800-32A-300
TF-1800-32A-400
TF-1800-32A-500
TF-1800-40A-300
TF-1800-40A-400
TF-1800-40A-600
TF-1800-50A-300
TF-1800-50A-400
TF-1800-50A-600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Max. Betriebsdruck (Leistungswert von Rohr und Umflechtung)
(MPa)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Aussen - D
(Ø)
Bohrungs-Ø Länge
(mm)

41.57 €

1 6 Arbeitstage 154.33521.515A1000

25.47 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 154.33521.515A300

28.37 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 154.33521.515A400

27.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 154.33521.515A500

40.12 €

1 14 Arbeitstage 154.33521.515A900

31.23 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 203.34027.720A300

35.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 203.34027.720A400

35.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 203.34027.720A500

50.65 €

1 14 Arbeitstage 203.34027.720A800

48.69 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 25.44.57033.525A300

44.91 €

1 9 Arbeitstage 25.44.57033.525A400

45.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 25.44.57033.525A500

57.78 €

1 6 Arbeitstage 25.44.57033.525A600

64.55 €

1 15 Arbeitstage 25.44.57033.525A800

52.01 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 323.19040.632A300

58.89 €

1 9 Arbeitstage 323.19040.632A400

58.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 323.19040.632A500

63.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 40.02.912550.940A300

72.44 €

1 9 Arbeitstage 40.02.912550.940A400

75.24 €

1 14 Arbeitstage 40.02.912550.940A600

86.79 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 50219061.350A300

98.68 €

1 9 Arbeitstage 50219061.350A400

79.79 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 50219061.350A600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flexible Rohre Schlauchmaterial Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Verbindungsteil, Ausführung Press-Anschlussstücke
Schraubanschluss, Ausführung L Rc (Verschraubung) Schraubanschluss, Ausführung R Rc (Verschraubung) Umflechtung Verfügbar
Verbindungsteil, Material FCMB Rohrausführung Super ringförmig Lastabhängige Anzahl der Umflechtungslagen Einlagig

Technischer Support