Druck-Drehverbinder Pearl-Drehverbindung KCF (Flanschbefestigung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KCF15A-6A
KCF20A-6A
KCF20A-8A
KCF25A-8A
KCF25A-10A
KCF32A-10A
KCF32A-15A
KCF40A-15A
KCF40A-20A
KCF50A-20A
KCF50A-25A
KCF65A-25A
KCF65A-32A
KCF65A-40A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximal Betriebsdrehzahl
(min⁻¹)
Anschlussgewinde-Nenngröße für Winkelstückseite (2-Wege) Anschlussgewinde-Nenngröße für Kopfseite (2-Wege) Innenrohrgröße Nennmaß

196.98 €

1 11 Arbeitstage 15003/8B (10A)1/2B (15A)6A15A

226.32 €

1 11 Arbeitstage 15003/8B (10A)1/2B (15A)6A20A

226.32 €

1 11 Arbeitstage 15003/8B (10A)1/2B (15A)8A20A

267.42 €

1 11 Arbeitstage 15001/2B (15A)3/4B (20A)8A25A

267.42 €

1 11 Arbeitstage 15001/2B (15A)3/4B (20A)10A25A

394.52 €

1 11 Arbeitstage 15003/4B (20A)1B (25A)10A32A

394.52 €

1 11 Arbeitstage 15003/4B (20A)1B (25A)15A32A

438.12 €

1 11 Arbeitstage 15003/4B (20A)1B (25A)15A40A

438.12 €

1 11 Arbeitstage 15003/4B (20A)1B (25A)20A40A

735.81 €

1 11 Arbeitstage 15001 1/2B (40A)1 1/2B (40A)20A50A

735.81 €

1 10 Arbeitstage 15001 1/2B (40A)1 1/2B (40A)25A50A

910.23 €

1 11 Arbeitstage 15001 1/2B (40A)2B (50A)25A65A

910.23 €

1 11 Arbeitstage 10001 1/2B (40A)2B (50A)32A65A

910.23 €

1 11 Arbeitstage 10001 1/2B (40A)2B (50A)40A65A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Fixiertes Innenrohr, 2-Wege Geeignetes Fluid Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Maximale Betriebstemperatur(℃) 100
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 0.98 Verbindungsart Verschraubung und Flanschbefestigung Ausführungen Schraubanschluss für Winkelstückseite (2-Wege) Rc
Ausführungen Schraubanschluss für Kopfseite (2-Wege) Rc

Technischer Support