Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RXE4115 |
RXE4120 |
RXE4125 |
RXE4132 |
RXE4140 |
RXE4150 |
RXH4115 |
RXH4120 |
RXH4125 |
RXH4132 |
RXH4140 |
RXH4150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximale Betriebstemperatur (℃) | Maximaler Betriebsdruck (MPa) | Maximal Betriebsdrehzahl (min⁻¹) | Anschlussgewinde-Nenngröße für Winkelstückseite (2-Wege) | Anschlussgewinde-Nenngröße für Kopfseite (2-Wege) | Außen-Ø Anschlussflansch, Drehteile (mm) | Bohrungsabstand Anschlussflansch (mm) | Nenngröße Anschlussflansch-Schraube | Nennmaß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 2.25 | 3500 | 3/8B (10A) | 1/2B (15A) | 62 | 45 | M8 | 15A | ||
238.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 2.25 | 3500 | 3/8B (10A) | 1/2B (15A) | 74 | 54 | M10 | 20A | ||
281.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 2.25 | 3500 | 1/2B (15A) | 3/4B (20A) | 80 | 60 | M10 | 25A | ||
395.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 1.67 | 2000 | 3/4B (20A) | 1B (25A) | 96 | 75 | M10 | 32A | ||
436.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 1.67 | 2000 | 3/4B (20A) | 1B (25A) | 96 | 75 | M10 | 40A | ||
728.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 1.18 | 750 | 1B (25A) | 1 1/2B (40A) | 120 | 95 | M12 | 50A | ||
228.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | 150 | 2.25 | 3500 | 3/8B (10A) | 1/2B (15A) | 62 | 45 | M8 | 15A | ||
272.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | 150 | 2.25 | 3500 | 3/8B (10A) | 1/2B (15A) | 74 | 54 | M10 | 20A | ||
325.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | 150 | 2.25 | 3500 | 1/2B (15A) | 3/4B (20A) | 80 | 60 | M10 | 25A | ||
439.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 150 | 1.67 | 2000 | 3/4B (20A) | 1B (25A) | 96 | 75 | M10 | 32A | ||
481.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 150 | 1.67 | 2000 | 3/4B (20A) | 1B (25A) | 96 | 75 | M10 | 40A | ||
794.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 150 | 1.18 | 750 | 1B (25A) | 1 1/2B (40A) | 120 | 95 | M12 | 50A |
Loading...
Art | Fixiertes Innenrohr, 2-Wege | Geeignetes Fluid | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verbindungsart | Verschraubung und Flanschbefestigung |
---|---|---|---|---|---|
Ausführungen Schraubanschluss für Winkelstückseite (2-Wege) | Rc | Ausführungen Schraubanschluss für Kopfseite (2-Wege) | Rc |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximale Betriebstemperatur(℃)
Maximaler Betriebsdruck(MPa)
Maximal Betriebsdrehzahl(min⁻¹)
Anschlussgewinde-Nenngröße für Winkelstückseite (2-Wege)
Anschlussgewinde-Nenngröße für Kopfseite (2-Wege)
Außen-Ø Anschlussflansch, Drehteile(mm)
Bohrungsabstand Anschlussflansch(mm)
Nenngröße Anschlussflansch-Schraube
Nennmaß
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften