BI-Kupplung, Standard, Hochdruck, EA-Serie, Rumpf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
31EA04C
31EA06C
31EA08C
31EA12C
31EA16C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Maximal empfohlene Durchflussmenge
(l/min)
Maß C
(mm)

52.55 €

1 5 Arbeitstage 1/41551

42.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/81551

90.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/24571

95.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/48094

142.20 €

1 9 Arbeitstage 1140110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Konisches Rohrinnengewinde Körper/Nase Körper
Haupteinheits-Material Stahl (galvanisch verzinkt/chromatiert) Werkstoff O-Ring Nitrilkautschuk Zulässige Flüssigkeit Mineralbetriebsöl
Ventilstruktur Zweikanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Industriemaschinen Betriebstemperaturbereich(℃) -30::100
Betriebsdruckbereich(MPa) ::20.5 Ring-Verriegelungsmechanismus NA Zulässiger Temperaturbereich (Min.)(°C) -30
Zulässiger Temperaturbereich (Max.)(°C) 100 Max. Betriebsdruck(MPa) 20.5

Technischer Support