BI-Kupplung, Standard, Hochdruck, EA-Serie, Set

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
30EA04C
30EA06C
30EA12C
30EA16C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Maximal empfohlene Durchflussmenge
(l/min)
Maß C
(mm)

80.80 €

1 5 Arbeitstage 1/41551

90.76 €

1 5 Arbeitstage 3/81551

145.49 €

1 5 Arbeitstage 3/48094

211.51 €

1 9 Arbeitstage 1140110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Konisches Rohrinnengewinde Körper/Nase Satz
Haupteinheits-Material Stahl (galvanisch verzinkt/chromatiert) Werkstoff O-Ring Nitrilkautschuk Zulässige Flüssigkeit Mineralbetriebsöl
Ventilstruktur Zweikanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Industriemaschinen Betriebstemperaturbereich(℃) -30::100
Betriebsdruckbereich(MPa) ::20.5 Ring-Verriegelungsmechanismus NA Zulässiger Temperaturbereich (Min.)(°C) -30
Zulässiger Temperaturbereich (Max.)(°C) 100 Max. Betriebsdruck(MPa) 20.5

Technischer Support