Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PTXPF-AD-8A |
PTXPF-AD-8A-SU4 |
PTXPF-AD-10A |
PTXPF-AD-10A-SU4 |
PTXPF-AD-15A |
PTXPF-AD-15A-SU4 |
PTXPF-AD-20A |
PTXPF-AD-20A-SU4 |
PTXPF-AD-25A |
PTXPF-AD-25A-SU4 |
PTXPF-AD-32A |
PTXPF-AD-40A |
PTXPF-AD-50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
49.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
18.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | ||
49.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | ||
19.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
56.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
24.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
74.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
29.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
119.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
52.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
74.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
100.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Reduzierstück | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(MPa) | 12 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Dampf / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Dicke Grundkörper | Sch.80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften