Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PF-6P-8A-SU4 |
PF-6P-10A |
PF-6P-10A-SU4 |
PF-6P-15A |
PF-6P-15A-SU4 |
PF-6P-20A |
PF-6P-20A-SU4 |
PF-6P-25A |
PF-6P-25A-SU4 |
PF-6P-32A |
PF-6P-40A |
PF-6P-50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
25.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/4B (8A) | ||
15.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 3/8B (10A) | ||
25.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/8B (10A) | ||
9.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1/2B (15A) | ||
28.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/2B (15A) | ||
22.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 3/4B (20A) | ||
39.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/4B (20A) | ||
23.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1B (25A) | ||
49.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1B (25A) | ||
74.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1 1/4B (32A) | ||
92.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1 1/2B (40A) | ||
104.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 2B (50A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde (Anschluss) | Anschlussform | Stopfen |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(MPa) | 12 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Dampf / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Dicke Grundkörper | Sch.80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften