Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
35.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
14.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | ||
26.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | |
15.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | |
39.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
17.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | |
39.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | |
21.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
66.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
24.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
112.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
29.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
100.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
40.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
140.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Doppelnippel | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | R |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(MPa) | 12 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Dampf / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Dicke Grundkörper | Sch.80 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften