Spezialgelenk für Rohrleitung den gleichen Durchmesser BU / Buchse

Spezialgelenk für Rohrleitung den gleichen Durchmesser BU / Buchse
All kinds of unique fittings are also available. Has bushing with the same diameter that is convenient for face-to-face alignment for piping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BU-8A
BU-8A-SU4
BU-10A
BU-10A-SU4
BU-15A
BU-15A-SU4
BU-20A-SU4
BU-25A
BU-25A-SU4
BU-32A
BU-32A-SU4
BU-40A
BU-40A-SU4
BU-50A
BU-50A-SU4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

14.49 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1/4B (8A)1/4B (8A)

28.28 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/4B (8A)1/4B (8A)

14.49 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl3/8B (10A)3/8B (10A)

28.28 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/8B (10A)3/8B (10A)

17.99 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1/2B (15A)1/2B (15A)

32.37 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/2B (15A)1/2B (15A)

39.37 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/4B (20A)3/4B (20A)

24.18 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1B (25A)1B (25A)

62.73 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1B (25A)1B (25A)

34.70 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

101.24 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

48.71 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

115.27 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

63.88 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl2B (50A)2B (50A)

118.78 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Reduzierstück Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Anschlussgewinde, Ausführung M2 R Max. Betriebsdruck(MPa) 12 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Dampf / Öl
Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA
Dicke Grundkörper Sch.80

Technischer Support