Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | ||
18.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | |
12.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | ||
18.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | |
7.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | ||
13.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | |
16.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | |
15.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | ||
28.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | ||
15.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | ||
23.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | |
16.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1B (25A) | 1/2B (15A) | ||
27.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1B (25A) | 1/2B (15A) | |
16.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
36.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
18.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | ||
50.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | ||
18.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
50.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
20.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | ||
67.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | ||
20.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
67.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
26.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | ||
83.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | ||
26.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | ||
83.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | Reduzierstück |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(MPa) | 12 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Dampf / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Dicke Grundkörper | Sch.80 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften