Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1/4B (8A) | ||
28.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/4B (8A) | ||
12.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 3/8B (10A) | ||
28.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/8B (10A) | ||
15.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1/2B (15A) | ||
28.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/2B (15A) | ||
18.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 3/4B (20A) | ||
37.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/4B (20A) | ||
21.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1B (25A) | ||
55.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1B (25A) | ||
22.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1 1/4B (32A) | ||
78.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | ||
28.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1 1/2B (40A) | ||
107.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | ||
38.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 2B (50A) | ||
123.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2B (50A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Muffe | Max. Betriebsdruck(MPa) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Dampf / Öl | Oberflächenbehandlung | NA | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Dicke Grundkörper | Sch.80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften