Zahnstangen flexibel biegbar / DR / POM (Duracon) / geradverzahnt / Modul 0.8-2.0 / L nominal 2000

Zahnstangen flexibel biegbar / DR / POM (Duracon) / geradverzahnt / Modul 0.8-2.0 / L nominal 2000
  • Mengenrabatt
Molded flexible rack made by extrusion molding of Duracon®, that can be freely shaped.
Duracon® is a registered trademark of Polyplastics Co., Ltd. in Japan and other countries.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DR0.8-2000
DR1-2000
DR1.5-2000
DR2-2000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[M] Modul/[P] Kreisteilung Seitenbreite
(mm)
Höhe
(mm)

34.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.83.83.3

40.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10154.3

52.21 €

1 5 Arbeitstage 101.56.55.7

66.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10287

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verzahnung gerade Ausführung Flexibel Gesamtlänge(mm) 2000
Werkstoff Kunststoff Wärmebehandlung NA Zähne - geschliffen NA
Oberflächenbehandlung NA Länge (Nennwert)(mm) 2000 Präzisionskategorie(KHK-Norm) KHK R 001 – Klasse 8
Werkstoff Duracon (M25-44)

Technischer Support