Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SURO1-500 |
SURO1.5-500 |
SURO2-1000 |
SURO2-500 |
SURO2.5-1000 |
SURO2.5-500 |
SURO3-1000 |
SURO3-500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [M] Modul/[P] Kreisteilung | Gesamtlänge (mm) | Länge (Nennwert) (mm) | Anzahl der tatsächl. Zähne | Außen-Ø (mm) | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.16 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1 | 505 | 500 | 159 | 10 | 9 | ||
114.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 505 | 500 | 105 | 15 | 13.5 | ||
267.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2 | 1010 | 1000 | 159 | 20 | 18 | ||
145.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 505 | 500 | 79 | 20 | 18 | ||
381.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 1010 | 1000 | 127 | 25 | 22.5 | ||
200.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 505 | 500 | 63 | 25 | 22.5 | ||
522.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 1010 | 1000 | 105 | 30 | 27 | ||
261.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 505 | 500 | 52 | 30 | 27 |
Loading...
Verzahnung | gerade | Ausführung | Rundritzel | Werkstoff | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | NA | Zähne - geschliffen | NA | Oberflächenbehandlung | NA |
Präzisionskategorie(KHK-Norm) | KHK R 001 – Klasse 5 | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) /Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[M] Modul/[P] Kreisteilung
Gesamtlänge(mm)
Länge (Nennwert)(mm)
Anzahl der tatsächl. Zähne
Außen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften