Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PR1-500 |
PR1.5-500 |
PR2-500 |
PR2.5-500 |
PR3-500 |
PRF1.5-1000 |
PRF2-1000 |
PRF2.5-1000 |
PRF3-1000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [M] Modul/[P] Kreisteilung | Gesamtlänge (mm) | Länge (Nennwert) (mm) | Anzahl der tatsächl. Zähne | Seitenbreite (mm) | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 505 | 500 | 159 | 10 | 12 | |
101.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 505 | 500 | 105 | 15 | 20 | ||
128.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 505 | 500 | 79 | 20 | 25 | ||
124.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 505 | 500 | 63 | 25 | 30 | ||
147.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 505 | 500 | 52 | 30 | 35 | ||
150.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 999.03 | 1000 | 212 | 15 | 20 | ||
184.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 1005.31 | 1000 | 160 | 20 | 25 | ||
238.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 1005.31 | 1000 | 128 | 25 | 30 | ||
285.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 999.03 | 1000 | 106 | 30 | 35 |
Loading...
Verzahnung | gerade | Ausführung | Gestell | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | NA | Zähne - geschliffen | NA | Oberflächenbehandlung | NA |
Präzisionskategorie(KHK-Norm) | KHK R 001 – Klasse 5 | Werkstoff | Nylon (Blau), MC901 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[M] Modul/[P] Kreisteilung
Gesamtlänge(mm)
Länge (Nennwert)(mm)
Anzahl der tatsächl. Zähne
Seitenbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften