Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [M] Modul/[P] Kreisteilung | Gesamtlänge (mm) | Länge (Nennwert) (mm) | Anzahl der tatsächl. Zähne | Seitenbreite (mm) | Höhe (mm) | Bohrungsanzahl | Passende Schraubengröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 999.03 | 1000 | 212 | 15 | 20 | 6 | M5 | ||
151.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 1507.96 | 1500 | 320 | 15 | 20 | 9 | M5 | ||
198.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 2049.88 | 2000 | 435 | 15 | 20 | 12 | M5 | ||
92.45 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 301.59 | 300 | 64 | 15 | 20 | 3 | M5 | |
117.06 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 499.51 | 500 | 106 | 15 | 20 | 4 | M5 | |
138.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2 | 1005.31 | 1000 | 160 | 20 | 25 | 6 | M6 | ||
197.21 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2 | 1507.96 | 1500 | 240 | 20 | 25 | 9 | M6 | ||
269.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 2048.31 | 2000 | 326 | 20 | 25 | 12 | M6 | ||
113.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 301.59 | 300 | 48 | 20 | 25 | 3 | M6 | |
146.36 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 502.65 | 500 | 80 | 20 | 25 | 4 | M6 | |
174.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 1005.31 | 1000 | 128 | 25 | 30 | 6 | M8 | ||
244.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 1507.96 | 1500 | 192 | 25 | 30 | 9 | M8 | ||
323.84 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 2049.88 | 2000 | 261 | 25 | 30 | 12 | M8 | ||
127.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 298.45 | 300 | 38 | 25 | 30 | 3 | M8 | |
119.19 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 502.65 | 500 | 64 | 25 | 30 | 4 | M8 | |
223.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 999.03 | 1000 | 106 | 30 | 35 | 6 | M10 | ||
334.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 1507.96 | 1500 | 160 | 30 | 35 | 9 | M10 | ||
418.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 2045.17 | 2000 | 217 | 30 | 35 | 12 | M10 | ||
109.63 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 301.59 | 300 | 32 | 30 | 35 | 3 | M10 | |
147.29 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 499.51 | 500 | 53 | 30 | 35 | 4 | M10 | |
352.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 1005.31 | 1000 | 80 | 40 | 45 | 6 | M12 | ||
525.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 1507.96 | 1500 | 120 | 40 | 45 | 9 | M12 | ||
697.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 2048.31 | 2000 | 163 | 40 | 45 | 12 | M12 | ||
207.69 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 502.65 | 500 | 40 | 40 | 45 | 4 | M12 | |
493.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 1005.31 | 1000 | 64 | 50 | 50 | 5 | M14 | ||
736.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 1507.96 | 1500 | 96 | 50 | 50 | 7 | M14 | ||
979.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 2042.04 | 2000 | 130 | 50 | 50 | 10 | M14 | ||
284.27 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 502.65 | 500 | 32 | 50 | 50 | 3 | M14 | |
695.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 999.03 | 1000 | 53 | 60 | 60 | 5 | M16 | ||
1,091.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 1507.96 | 1500 | 80 | 60 | 60 | 7 | M16 | ||
1,447.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 2035.75 | 2000 | 108 | 60 | 60 | 10 | M16 | ||
408.71 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 490.09 | 500 | 26 | 60 | 60 | 3 | M16 | |
82.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0.5 | 300.02 | 300 | 191 | 5 | 12 | 4 | M3 | |
90.34 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 0.8 | 299.08 | 300 | 119 | 8 | 12.3 | 4 | M4 | |
78.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 301.59 | 300 | 96 | 10 | 12 | 3 | M4 | |
99.55 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 10 | 1 | 499.51 | 500 | 159 | 10 | 12 | 4 | M4 |
Loading...
Verzahnung | gerade | Ausführung | Gestell | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | NA | Zähne - geschliffen | NA | Oberflächenbehandlung | Brüniert |
Präzisionskategorie(KHK-Norm) | KHK R 001 – Klasse 4 | Werkstoff | EN 1.1191 äquiv. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[M] Modul/[P] Kreisteilung
Gesamtlänge(mm)
Länge (Nennwert)(mm)
Anzahl der tatsächl. Zähne
Seitenbreite(mm)
Bohrungsanzahl
Passende Schraubengröße
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften