Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [M] Modul/[P] Kreisteilung | Gesamtlänge (mm) | Länge (Nennwert) (mm) | Anzahl der tatsächl. Zähne | Seitenbreite (mm) | Höhe (mm) | Bohrungsanzahl | Passende Schraubengröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 98 | 100 | 29 | 10 | 12 | - | - | ||
70.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 101 | 100 | 20 | 15 | 20 | - | - | ||
77.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 98 | 100 | 14 | 20 | 25 | - | - | ||
72.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.5 | 100 | 100 | 11 | 25 | 30 | - | - | ||
88.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 101 | 100 | 9 | 30 | 35 | - | - | ||
106.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 98 | 100 | 6 | 40 | 45 | - | - | ||
151.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 108 | 110 | 5 | 50 | 50 | - | - | ||
140.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 111 | 110 | 4 | 60 | 60 | - | - | ||
139.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 301.59 | 300 | 96 | 10 | 12 | - | - | ||
232.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 499.51 | 500 | 159 | 10 | 12 | - | - | ||
484.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 999.03 | 1000 | 212 | 15 | 20 | - | - | ||
251.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 499.51 | 500 | 106 | 15 | 20 | - | - | ||
485.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2 | 1005.31 | 1000 | 160 | 20 | 25 | - | - | ||
260.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 502.65 | 500 | 80 | 20 | 25 | - | - | ||
556.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 1005.31 | 1000 | 128 | 25 | 30 | - | - | ||
262.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 502.65 | 500 | 64 | 25 | 30 | - | - | ||
591.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 999.03 | 1000 | 106 | 30 | 35 | - | - | |
296.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 499.51 | 500 | 53 | 30 | 35 | - | - | ||
692.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 1005.31 | 1000 | 80 | 40 | 45 | - | - | ||
358.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 502.65 | 500 | 40 | 40 | 45 | - | - | ||
900.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 1005.31 | 1000 | 64 | 50 | 50 | - | - | ||
443.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 502.65 | 500 | 32 | 50 | 50 | - | - | ||
1,196.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 6 | 999.03 | 1000 | 53 | 60 | 60 | - | - | ||
567.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 490.09 | 500 | 26 | 60 | 60 | - | - | ||
520.53 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 999.03 | 1000 | 212 | 15 | 20 | 6 | M5 | |
282.52 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 499.51 | 500 | 106 | 15 | 20 | 4 | M5 | |
553.72 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 1005.31 | 1000 | 160 | 20 | 25 | 6 | M6 | |
296.00 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 502.65 | 500 | 80 | 20 | 25 | 4 | M6 | |
596.36 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 1005.31 | 1000 | 128 | 25 | 30 | 6 | M8 | |
638.79 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 999.03 | 1000 | 106 | 30 | 35 | 6 | M10 | |
337.55 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 499.51 | 500 | 53 | 30 | 35 | 4 | M10 | |
777.68 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 1005.31 | 1000 | 80 | 40 | 45 | 6 | M12 | |
377.72 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 502.65 | 500 | 40 | 40 | 45 | 4 | M12 | |
946.88 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 1005.31 | 1000 | 64 | 50 | 50 | 5 | M14 | |
489.36 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 502.65 | 500 | 32 | 50 | 50 | 3 | M14 | |
1,250.98 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 999.03 | 1000 | 53 | 60 | 60 | 5 | M16 | |
653.08 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 490.09 | 500 | 26 | 60 | 60 | 3 | M16 | |
166.36 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1 | 301.59 | 300 | 96 | 10 | 12 | 3 | M4 | |
259.81 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1 | 499.51 | 500 | 159 | 10 | 12 | 4 | M4 |
Loading...
Verzahnung | gerade | Ausführung | Gestell | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | Hochfrequenz | Zähne - geschliffen | Verfügbar | Oberflächenbehandlung | Brüniert |
Präzisionskategorie(KHK-Norm) | KHK R 001 – Klasse 3 | Werkstoff | EN 1.1191 äquiv. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[M] Modul/[P] Kreisteilung
Gesamtlänge(mm)
Länge (Nennwert)(mm)
Anzahl der tatsächl. Zähne
Seitenbreite(mm)
Bohrungsanzahl
Passende Schraubengröße
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften