Zahnstangen / KRHGFD / schrägverzahnt / Modul 1-3 / L nominal 500, 1000mm / geschliffen / vergütet / Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KRHGFD1-500LJ
KRHGFD1.5-500LJ
KRHGFD1.5-500RJ
KRHGFD2-1000LJ
KRHGFD2-1000RJ
KRHGFD2.5-1000LJ
KRHGFD2.5-1000RJ
KRHGFD3-1000LJ
KRHGFD3-1000RJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[M] Modul/[P] Kreisteilung Gesamtlänge
(mm)
Länge (Nennwert)
(mm)
Anzahl der tatsächl. Zähne Seitenbreite
(mm)
Höhe
(mm)
Bohrungsanzahl Passende Schraubengröße Drehrichtung

437.51 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101499.515001598154M4L

396.18 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101.5499.5150010612204M5L

418.31 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101.5499.5150010612204M5R

826.76 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1021005.31100016016256M6L

826.76 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1021005.31100016016256M6R

907.05 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102.51005.31100012820306M8L

907.05 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102.51005.31100012820306M8R

945.44 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 103999.03100010625356M10L

945.44 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 103999.03100010625356M10R

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verzahnung schräg Ausführung Gestell Werkstoff Stahl
Wärmebehandlung geglüht Zähne - geschliffen Verfügbar Oberflächenbehandlung NA
Präzisionskategorie(KHK-Norm) KHK, R, 001, Klasse 1 Werkstoff EN 1.7220 äquiv.

Technischer Support