Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SRF1.5-1000H |
SRF2-1000H |
SRF2.5-1000H |
SRF3-1000H |
SRF4-1000H |
SRF5-1000H |
SRF6-1000H |
SRFD1.5-1000HJ |
SRFD2-1000HJ |
SRFD2.5-1000HJ |
SRFD3-1000HJ |
SRFD4-1000HJ |
SRFD5-1000HJ |
SRFD6-1000HJ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [M] Modul/[P] Kreisteilung | Gesamtlänge (mm) | Anzahl der tatsächl. Zähne | Seitenbreite (mm) | Höhe (mm) | Bohrungsanzahl | Passende Schraubengröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 999.03 | 212 | 15 | 20 | - | - | ||
212.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 1005.31 | 160 | 20 | 25 | - | - | ||
205.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 1005.31 | 128 | 25 | 30 | - | - | ||
238.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 999.03 | 106 | 30 | 35 | - | - | ||
405.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 1005.31 | 80 | 40 | 45 | - | - | ||
619.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 1005.31 | 64 | 50 | 50 | - | - | ||
884.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 999.03 | 53 | 60 | 60 | - | - | ||
219.43 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 999.03 | 212 | 15 | 20 | 6 | M5 | |
253.50 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 1005.31 | 160 | 20 | 25 | 6 | M6 | |
275.53 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 1005.31 | 128 | 25 | 30 | 6 | M8 | |
339.44 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 999.03 | 106 | 30 | 35 | 6 | M10 | |
451.00 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 1005.31 | 80 | 40 | 45 | 6 | M12 | |
666.01 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 1005.31 | 64 | 50 | 50 | 5 | M14 | |
939.52 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 999.03 | 53 | 60 | 60 | 5 | M16 |
Loading...
Verzahnung | gerade | Ausführung | Gestell | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | Hochfrequenz | Zähne - geschliffen | NA | Oberflächenbehandlung | Brüniert |
Länge (Nennwert)(mm) | 1000 | Präzisionskategorie(KHK-Norm) | KHK R 001 – Klasse 5 | Werkstoff | EN 1.1191 äquiv. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[M] Modul/[P] Kreisteilung
Gesamtlänge(mm)
Anzahl der tatsächl. Zähne
Seitenbreite(mm)
Bohrungsanzahl
Passende Schraubengröße
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften