Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Seitenbreite (mm) | Zahnanzahl | Modul | Anzahl Gewindegänge | Torsionswinkel (°) | Passfedernut (mm) | Position der Gewindebohrung (mm) | Abmessungen Schraubenbohrung (mm) | Spezifikationen Wellenbohrung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 20 | 1 | 1 | 3°35′ | - | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
26.89 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 20 | 1 | 1 | 3°35′ | - | M4 | 5 | Fertiges Produkt | |
14.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 20 | 1 | 2 | 7°11′ | - | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
26.89 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 20 | 1 | 2 | 7°11′ | - | M4 | 5 | Fertiges Produkt | |
17.94 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 10 | 30 | 1 | 1 | 3°35′ | - | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
30.17 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 30 | 1 | 1 | 3°35′ | - | M4 | 5 | Fertiges Produkt | |
43.68 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 30 | 1 | 1 | 3°35′ | - | M5 | 5 | Fertiges Produkt | |
21.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 40 | 1 | 1 | 3°35′ | - | - | - | Produkt mit Vorbohrung | |
32.37 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 40 | 1 | 1 | 3°35′ | - | M5 | 5 | Fertiges Produkt | |
55.60 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | 40 | 1 | 1 | 3°35′ | 4 × 1,8 | M4 | 5 | Fertiges Produkt | |
55.60 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 10 | 40 | 1 | 1 | 3°35′ | 4 × 1,8 | M4 | 5 | Fertiges Produkt | |
36.69 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 50 | 1 | 1 | 3°35′ | - | M5 | 5 | Fertiges Produkt | |
59.94 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | 50 | 1 | 1 | 3°35′ | 4 × 1,8 | M4 | 5 | Fertiges Produkt | |
59.93 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 10 | 50 | 1 | 1 | 3°35′ | 4 × 1,8 | M4 | 5 | Fertiges Produkt | |
59.93 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | 10 | 50 | 1 | 1 | 3°35′ | 5 × 2,3 | M4 | 5 | Fertiges Produkt | |
59.91 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 10 | 50 | 1 | 1 | 3°35′ | 5 × 2,3 | M4 | 5 | Fertiges Produkt | |
59.91 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | 10 | 50 | 1 | 1 | 3°35′ | 5 × 2,3 | M4 | 5 | Fertiges Produkt | |
59.90 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 17 | 10 | 50 | 1 | 1 | 3°35′ | 5 × 2,3 | M4 | 5 | Fertiges Produkt | |
19.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 20 | 1.5 | 1 | 3°26′ | - | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
29.32 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 20 | 1.5 | 1 | 3°26′ | - | M5 | 5 | Fertiges Produkt | |
52.30 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 20 | 1.5 | 1 | 3°26′ | 4 × 1,8 | M4 | 5 | Fertiges Produkt | |
19.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 20 | 1.5 | 2 | 6°54′ | - | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
29.32 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 20 | 1.5 | 2 | 6°54′ | - | M5 | 5 | Fertiges Produkt | |
52.30 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 20 | 1.5 | 2 | 6°54′ | 4 × 1,8 | M4 | 5 | Fertiges Produkt | |
24.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 22 | 20 | 2 | 1 | 3°42′ | - | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
46.79 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 22 | 20 | 2 | 1 | 3°42′ | 4 × 1,8 | M4 | 6.5 | Fertiges Produkt | |
62.15 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 22 | 20 | 2 | 1 | 3°42′ | 4 × 1,8 | M4 | 6.5 | Fertiges Produkt | |
62.14 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | 22 | 20 | 2 | 1 | 3°42′ | 5 × 2,3 | M4 | 6.5 | Fertiges Produkt | |
62.14 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 20 | 2 | 1 | 3°42′ | 5 × 2,3 | M4 | 6.5 | Fertiges Produkt | |
62.14 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | 22 | 20 | 2 | 1 | 3°42′ | 5 × 2,3 | M4 | 6.5 | Fertiges Produkt | |
62.12 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 17 | 22 | 20 | 2 | 1 | 3°42′ | 5 × 2,3 | M4 | 6.5 | Fertiges Produkt | |
25.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 22 | 20 | 2 | 2 | 7°25′ | - | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
46.79 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 22 | 20 | 2 | 2 | 7°25′ | 4 × 1,8 | M4 | 6.5 | Fertiges Produkt | |
62.15 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 22 | 20 | 2 | 2 | 7°25′ | 4 × 1,8 | M4 | 6.5 | Fertiges Produkt | |
62.14 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | 22 | 20 | 2 | 2 | 7°25′ | 5 × 2,3 | M4 | 6.5 | Fertiges Produkt | |
62.14 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 20 | 2 | 2 | 7°25′ | 5 × 2,3 | M4 | 6.5 | Fertiges Produkt | |
62.14 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | 22 | 20 | 2 | 2 | 7°25′ | 5 × 2,3 | M4 | 6.5 | Fertiges Produkt | |
62.12 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 17 | 22 | 20 | 2 | 2 | 7°25′ | 5 × 2,3 | M4 | 6.5 | Fertiges Produkt | |
34.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 22 | 20 | 2.5 | 1 | 3°52′ | - | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
55.35 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 22 | 20 | 2.5 | 1 | 3°52′ | 4 × 1,8 | M4 | 7 | Fertiges Produkt | |
70.56 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | 22 | 20 | 2.5 | 1 | 3°52′ | 5 × 2,3 | M4 | 7 | Fertiges Produkt | |
70.56 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 20 | 2.5 | 1 | 3°52′ | 5 × 2,3 | M4 | 7 | Fertiges Produkt | |
70.54 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | 22 | 20 | 2.5 | 1 | 3°52′ | 5 × 2,3 | M4 | 7 | Fertiges Produkt | |
70.54 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 17 | 22 | 20 | 2.5 | 1 | 3°52′ | 5 × 2,3 | M4 | 7 | Fertiges Produkt | |
70.53 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 18 | 22 | 20 | 2.5 | 1 | 3°52′ | 6 × 2,8 | M5 | 7 | Fertiges Produkt | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 22 | 20 | 2.5 | 1 | 3°52′ | 6 × 2,8 | M5 | 7 | Fertiges Produkt | |
34.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 22 | 20 | 2.5 | 2 | 7°46′ | - | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
55.35 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 22 | 20 | 2.5 | 2 | 7°46′ | 4 × 1,8 | M4 | 7 | Fertiges Produkt | |
70.56 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | 22 | 20 | 2.5 | 2 | 7°46′ | 5 × 2,3 | M4 | 7 | Fertiges Produkt | |
70.56 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 20 | 2.5 | 2 | 7°46′ | 5 × 2,3 | M4 | 7 | Fertiges Produkt | |
70.54 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | 22 | 20 | 2.5 | 2 | 7°46′ | 5 × 2,3 | M4 | 7 | Fertiges Produkt | |
70.54 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 17 | 22 | 20 | 2.5 | 2 | 7°46′ | 5 × 2,3 | M4 | 7 | Fertiges Produkt | |
70.53 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 18 | 22 | 20 | 2.5 | 2 | 7°46′ | 6 × 2,8 | M5 | 7 | Fertiges Produkt | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 22 | 20 | 2.5 | 2 | 7°46′ | 6 × 2,8 | M5 | 7 | Fertiges Produkt | |
44.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 28 | 20 | 3 | 1 | 3°55′ | - | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
77.17 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 28 | 20 | 3 | 1 | 3°55′ | 5 × 2,3 | M4 | 7.5 | Fertiges Produkt | |
92.03 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 20 | 3 | 1 | 3°55′ | 5 × 2,3 | M4 | 7.5 | Fertiges Produkt | |
92.03 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 17 | 28 | 20 | 3 | 1 | 3°55′ | 5 × 2,3 | M4 | 7.5 | Fertiges Produkt | |
92.00 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 18 | 28 | 20 | 3 | 1 | 3°55′ | 6 × 2,8 | M5 | 7.5 | Fertiges Produkt | |
92.00 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 28 | 20 | 3 | 1 | 3°55′ | 6 × 2,8 | M5 | 7.5 | Fertiges Produkt |
Loading...
Ausführung | Laufrolle | Werkstoff | Nylon (Blau), MC901 | Wärmebehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Präzisionskategorie | KHK, W, 002, Klasse 5 | Geschliffener Zahn | NA | Drehrichtung | R |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser(mm)
Seitenbreite(mm)
Zahnanzahl
Modul
Anzahl Gewindegänge
Torsionswinkel(°)
Passfedernut(mm)
Position der Gewindebohrung(mm)
Abmessungen Schraubenbohrung(mm)
Spezifikationen Wellenbohrung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften