Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Seitenbreite (mm) | Größe von Schraube und Bohrung | Modul | Anzahl Gewindegänge | Gangwinkel (°) | Passfedernut (mm) | Schneckenform | Position der Gewindebohrung (mm) | Spezifikationen Wellenbohrung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 32 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | - | W2 | 5 | Produkt mit Vorbohrung | ||
75.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 32 | M4 | 1 | 2 | 7°08′ | - | W2 | 5 | Produkt mit Vorbohrung | ||
58.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | - | 1.5 | 1 | 3°26′ | - | W2 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
80.80 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | 4X1,8 | W2 | 5 | Fertiges Produkt | |
67.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | - | 1.5 | 2 | 6°51′ | - | W2 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
89.92 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | M4 | 1.5 | 2 | 6°51′ | 4X1,8 | W2 | 5 | Fertiges Produkt | |
63.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | - | 2 | 1 | 3°41′ | - | W3 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
98.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 32 | M4 | 2 | 1 | 3°41′ | 5X2,3 | W3 | 7.5 | Fertiges Produkt | |
65.00 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 32 | - | 2 | 2 | 7°21′ | - | W3 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
90.94 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | M4 | 2 | 2 | 7°21′ | 4X1,8 | W3 | 7.5 | Fertiges Produkt | |
80.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 45 | - | 2.5 | 1 | 3°52′ | - | W3 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
106.74 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 45 | M4 | 2.5 | 1 | 3°52′ | 5X2,3 | W3 | 8.5 | Fertiges Produkt | |
123.00 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | 45 | M4 | 2.5 | 1 | 3°52′ | 5X2,3 | W3 | 8.5 | Fertiges Produkt | |
120.42 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 17 | 45 | M4 | 2.5 | 1 | 3°52′ | 5X2,3 | W3 | 8.5 | Fertiges Produkt | |
93.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 45 | - | 2.5 | 2 | 7°42′ | - | W3 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
115.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 45 | M4 | 2.5 | 2 | 7°42′ | 5X2,3 | W3 | 8.5 | Fertiges Produkt | |
132.14 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | 45 | M4 | 2.5 | 2 | 7°42′ | 5X2,3 | W3 | 8.5 | Fertiges Produkt | |
129.54 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 17 | 45 | M4 | 2.5 | 2 | 7°42′ | 5X2,3 | W3 | 8.5 | Fertiges Produkt | |
101.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 50 | - | 3 | 1 | 3°54′ | - | W3 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
142.79 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 17 | 50 | M4 | 3 | 1 | 3°54′ | 5X2,3 | W3 | 10 | Fertiges Produkt | |
147.26 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 18 | 50 | M5 | 3 | 1 | 3°54′ | 6X2,8 | W3 | 10 | Fertiges Produkt | |
147.11 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 50 | M5 | 3 | 1 | 3°54′ | 6X2,8 | W3 | 10 | Fertiges Produkt | |
146.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 50 | M5 | 3 | 1 | 3°54′ | 6X2,8 | W3 | 10 | Fertiges Produkt | |
104.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 50 | - | 3 | 2 | 7°46′ | - | W3 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
145.53 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 17 | 50 | M4 | 3 | 2 | 7°46′ | 5X2,3 | W3 | 10 | Fertiges Produkt | |
150.00 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 18 | 50 | M5 | 3 | 2 | 7°46′ | 6X2,8 | W3 | 10 | Fertiges Produkt | |
149.84 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 50 | M5 | 3 | 2 | 7°46′ | 6X2,8 | W3 | 10 | Fertiges Produkt | |
149.69 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 20 | 50 | M5 | 3 | 2 | 7°46′ | 6X2,8 | W3 | 10 | Fertiges Produkt | |
126.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 50 | - | 3 | 3 | 11°34′ | - | W3 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
112.93 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 17 | 50 | M4 | 3 | 3 | 11°34′ | 5X2,3 | W3 | 10 | Fertiges Produkt | |
116.05 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 18 | 50 | M5 | 3 | 3 | 11°34′ | 6X2,8 | W3 | 10 | Fertiges Produkt | |
115.94 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 50 | M5 | 3 | 3 | 11°34′ | 6X2,8 | W3 | 10 | Fertiges Produkt | |
115.83 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 20 | 50 | M5 | 3 | 3 | 11°34′ | 6X2,8 | W3 | 10 | Fertiges Produkt | |
126.56 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 22 | 70 | - | 4 | 1 | 3°41′ | - | W3 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
134.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 70 | - | 4 | 2 | 7°21′ | - | W3 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
156.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 70 | - | 4 | 3 | 10°57′ | - | W3 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
227.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 85 | - | 5 | 1 | 4°05′ | - | W3 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
245.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 85 | - | 5 | 2 | 8°08′ | - | W3 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
288.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 100 | - | 6 | 1 | 4°17′ | - | W3 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
306.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 100 | - | 6 | 2 | 8°32′ | - | W3 | - | Produkt mit Vorbohrung |
Loading...
Ausführung | Schnecken | Werkstoff | EN 1.1191 äquiv. | Wärmebehandlung | Induktionsgehärtet |
---|---|---|---|---|---|
Präzisionskategorie | KHK, W, 001, Klasse 2 | Geschliffener Zahn | Verfügbar | Drehrichtung | R |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser(mm)
Seitenbreite(mm)
Größe von Schraube und Bohrung
Modul
Anzahl Gewindegänge
Gangwinkel(°)
Passfedernut(mm)
Schneckenform
Position der Gewindebohrung(mm)
Spezifikationen Wellenbohrung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften