Schneckenräder / AGF / Aluminium-Bronze / eingängig, zweigängig / Modul 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0

Schneckenräder / AGF / Aluminium-Bronze / eingängig, zweigängig / Modul 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0
Made from CAC702, precision KHK W001 grade 3 high-grade worm wheel. Material has excellent wear resistance as a mating wheel of the worm with shaft, good compatibility with ground worm, high torque transmission with smooth meshing, with low to high speed rotation possible.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AGF2-20R1
AGF2-20R2
AGF2-25R1
AGF2-30R1
AGF2-30R2
AGF2-36R1
AGF2-40R1
AGF2-50R1
AGF2-60R1
AGF2.5-20R1
AGF2.5-20R2
AGF2.5-25R1
AGF2.5-30R1
AGF2.5-30R2
AGF2.5-40R1
AGF2.5-50R1
AGF2.5-60R1
AGF3-20R1
AGF3-20R2
AGF3-25R1
AGF3-30R1
AGF3-30R2
AGF3-40R1
AGF3-50R1
AGF3-60R1
AGF4-20R1
AGF4-20R2
AGF4-25R1
AGF4-30R1
AGF4-30R2
AGF4-40R1
AGF4-50R1
AGF4-60R1
AGF5-20R1
AGF5-30R1
AGF5-40R1
AGF5-50R1
AGF5-60R1
AGF6-20R1
AGF6-30R1
AGF6-40R1
AGF6-50R1
AGF6-60R1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser
(mm)
Seitenbreite
(mm)
Zahnanzahl Modul Anzahl Gewindegänge Torsionswinkel
(°)

74.90 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10121820215°12′

85.95 €

1 15 Arbeitstage 101218202210°18′

127.56 €

1 6 Arbeitstage 10121825215°12′

131.65 €

1 52 Arbeitstage 10121830215°12′

131.65 €

1 6 Arbeitstage 101218302210°18′

143.46 €

1 6 Arbeitstage 10121836215°12′

146.03 €

1 6 Arbeitstage 10121840215°12′

175.10 €

1 6 Arbeitstage 10121850215°12′

189.87 €

1 6 Arbeitstage 10121860215°12′

140.96 €

1 6 Arbeitstage 101220202.514°46′

140.96 €

1 6 Arbeitstage 101220202.529°28′

132.59 €

1 6 Arbeitstage 101220252.514°46′

162.73 €

1 6 Arbeitstage 101220302.514°46′

162.73 €

1 6 Arbeitstage 101220302.529°28′

166.44 €

1 6 Arbeitstage 101220402.514°46′

222.75 €

1 6 Arbeitstage 101220502.514°46′

274.95 €

1 6 Arbeitstage 101220602.514°46′

159.20 €

1 6 Arbeitstage 10202520314°31′

144.66 €

1 6 Arbeitstage 10202520328°58′

211.88 €

1 6 Arbeitstage 10202525314°31′

214.89 €

1 6 Arbeitstage 10202530314°31′

214.89 €

1 6 Arbeitstage 10202530328°58′

292.81 €

1 6 Arbeitstage 10202540314°31′

325.19 €

1 6 Arbeitstage 10202550314°31′

450.38 €

1 6 Arbeitstage 10202560314°31′

318.46 €

1 6 Arbeitstage 10203020415°43′

318.46 €

1 6 Arbeitstage 102030204211°19′

418.09 €

1 6 Arbeitstage 10203025415°43′

424.66 €

1 6 Arbeitstage 10203030415°43′

366.81 €

1 6 Arbeitstage 102030304211°19′

475.59 €

1 6 Arbeitstage 10203040415°43′

710.51 €

1 6 Arbeitstage 10203050415°43′

626.09 €

1 6 Arbeitstage 101603060415°43′

575.53 €

1 6 Arbeitstage 10223520515°43′

591.88 €

1 6 Arbeitstage 10223530515°43′

802.01 €

1 6 Arbeitstage 10223540515°43′

864.64 €

1 6 Arbeitstage 101503550515°43′

1,047.95 €

1 6 Arbeitstage 102003560515°43′

892.00 €

1 6 Arbeitstage 10254020615°43′

871.05 €

1 6 Arbeitstage 10254030615°43′

961.96 €

1 6 Arbeitstage 101304040615°43′

1,232.08 €

1 6 Arbeitstage 101904050615°43′

1,593.31 €

1 6 Arbeitstage 102504060615°43′

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Laufrolle Werkstoff Kupferlegierung (Aluminium Bronze) , JIS-KBK702 Wärmebehandlung NA
Präzisionskategorie KHK, W, 002, Klasse 2 Geschliffener Zahn NA Drehrichtung R
Spezifikationen Wellenbohrung Produkt mit Vorbohrung

Technischer Support