Rostfreies Rohrgelenk, Flanschkragen

Rostfreies Rohrgelenk, Flanschkragen
  • Mengenrabatt
Fitting made of SUS304 2B conforming to JIS G 4305. [Please confirm the precautions in the catalog for safety]

[Features]
· Welded structure so leakage reduced further compared to the spiral model.
· Opening diameter and pipe thickness are freely selectable.
· Construction is simple and convenient.
· Low friction losses.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SU-U-TK-75
SU-U-TK-100
SU-U-TK-125
SU-U-TK-150
SU-U-TK-175
SU-U-TK-200
SU-U-TK-225
SU-U-TK-250
SU-U-TK-275
SU-U-TK-300
SU-U-TK-325
SU-U-TK-350
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø Rohrdicke t
(mm)
Durchmesser D' des Einsteckteils
(mm)

49.16 €

1 5 Arbeitstage 750.673

32.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1000.698

35.19 €

1 5 Arbeitstage 1250.6123

42.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1500.6148

45.47 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1750.6173

50.89 €

1 5 Arbeitstage 2000.6198

55.94 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 2250.6223

61.36 €

1 9 Arbeitstage 2500.6248

66.23 €

1 9 Arbeitstage 2750.6273

71.65 €

1 9 Arbeitstage 3000.6298

78.37 €

1 9 Arbeitstage 3250.8323

83.54 €

1 9 Arbeitstage 3500.8348

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flanschfarbe Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

Technischer Support