Spiralförmige Rohrverbindung, 45°-Y-Rohr

Spiralförmige Rohrverbindung, 45°-Y-Rohr
Fitting made of molten zinc plated steel which conforms to JIS G 3302 standards. [Please confirm the safety precautions in the catalog]

[Features]
Fitting is made of steel plate and plated with molten zinc in accordance with JISG3302

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SD-Z-Y-75-75
SD-Z-Y-100-100
SD-Z-Y-150-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø Nenn-Ø (kleiner Ø) Maß L
(mm)
Durchmesser D' des Einsteckteils

51.28 €

1 5 Arbeitstage 757520573

23.84 €

1 5 Arbeitstage 10010024098

32.73 €

1 5 Arbeitstage 150150310148

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Befestigung, Ausführung Y-Rohr Werkstoff Stahlplatte
Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt Dichtungen Ohne

Technischer Support