Doppel-Zahnriemen / Twin Power / D5GT / Gummi / Glasfaser / Gummi / Glasfaser

Doppel-Zahnriemen / Twin Power / D5GT / Gummi / Glasfaser / Gummi / Glasfaser
  • Mengenrabatt
Teeth on both sides strong arc GT tooth profile, 5 mm pitch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1090-D5GT-25
1165-D5GT-15
1630-D5GT-9
375-D5GT-9
440-D5GT-15
570-D5GT-25
580-D5GT-9
770-D5GT-15
830-D5GT-9
830-D5GT-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Nennbreite
(mm)
Teilung Umfang
(mm)
Zahnanzahl

138.32 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 251090218

92.26 €

1 Verfügbar 47 Arbeitstage 151165233

107.22 €

1 Verfügbar 47 Arbeitstage 91630326

44.12 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 937575

73.92 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 1544088

95.64 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 25570114

54.06 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 9580116

101.04 €

1 Verfügbar 47 Arbeitstage 15770154

65.86 €

1 Verfügbar 47 Arbeitstage 9830166

104.93 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 15830166

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlossen Ausführung - Verzahnung Beidseitig Werkstoff - Riemen Gummiriemen
Werkstoff - Zugstrang Glasfaser Ausführung - Profil 5GT Ausführung - Riemenform, Zahnprofil Circular Tooth Profile GT Belt
Riemen Teilung(mm) 5

Technischer Support