Schnellkupplung, Typ AT, Buchse SM, Eisenhülse

Schnellkupplung, Typ AT, Buchse SM, Eisenhülse
  • Mengenrabatt
ATTYPE steel (chrome-plated) sleeve.

[Features]
· Single-touch connection coupling can be achieved by just inserting the plug.
· The plug can be connected with all of the AL Type 20 models.
· Automatically opens and closes a valve through attachment/removal operation with the built-in valve to the socket side.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CAT22SM
CAT23SM
CAT24SM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussform T

10.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage R1/4"

10.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage R3/8"

17.63 €

1 6 Arbeitstage R1/2"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Montageausführung Mit Gewinde Stecker/Buchse Muffe
Haupteinheits-Material Stahl (verchromt) Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk (NBR) Zulässiges Strömungsmedium Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Industriemaschinen Betriebstemperaturbereich(℃) -20::+80
Max. Betriebsdruck(MPa) 0::1.0

Technischer Support