• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kreuzhaken C-55

Kreuzhaken C-55
[Product Information]
· Shape: Single hook
· Hook material: Aluminum alloy
· Mounting method: Screw-mounted type
· Material: Aluminum alloy · Surface finish: Satin light chrome plating
· Total length (mm): 50
· Width (mm): 40 / thickness (mm): 6.5 / arm height (mm): 43
· Installation method: 2-M5 Screw fastening

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-55

Teilenummer
C-55
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.83 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfacher Haken Befestigungsmethode Schraubbefestigungsausführung Werkstoff Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung Satinierte Chrom-Nickel-Beschichtung Gesamtlänge(mm) 50 Breite(mm) 40
Dicke(mm) 6.5 Spannarmhöhe(mm) 43 Befestigungsmethode Durch 2-M5-Schraube gesichert
Produktcode 21567

Sie befinden sich auf der Seite für Kreuzhaken C-55, die Teilenummer ist C-55.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-55.

Technischer Support