Magnetischer Aufhänger C-50

Magnetischer Aufhänger C-50
  • Mengenrabatt
Can be easily mounted to an iron plate. Includes a rubber element to prevent slippage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-50-IVORY
C-50-RED
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRinghülse Produktcode

5.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Elfenbeinfarben20281

5.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Rot20282

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfacher Haken Werkstoff ABS Kunststoff Befestigungsmethode Magnetausführung
Werkstoff ABS Kunststoff Gesamtlänge(mm) 45 Breite(mm) 34
Dicke(mm) 13.3 Spannarmhöhe(mm) 30 Befestigungsmethode Von Magnet gehalten
Nutzlast(N) 49

Technischer Support