• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahlseil Haken-B-1888

Edelstahlseil Haken-B-1888
  • Mengenrabatt
[Features]
· Made from stainless steel, giving it excellent corrosion resistance.
· This product features a soft curving design.
· A robust product with a shape that allows for easy hanging of ropes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1888-1
B-1888-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGesamtlänge
(mm)
Breite
(mm)
Dicke
(mm)
Produktcode

16.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030805011858

16.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020544011859

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfacher Haken Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Befestigungsmethode Schraubenausführung

Technischer Support