• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahl Kleiner Schnellbefestiger-C-1018

Edelstahl Kleiner Schnellbefestiger-C-1018
Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

[Features]
· C-18 brass model has been replaced by C-1018, which is made of stainless steel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-1018

Teilenummer
C-1018
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

5.66 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zuglast(N) 49 Gesamtlänge(mm) 54 Gesamtbreite(mm) 30
Werkstoff Kaltgewalztes Edelstahlblech Oberflächenbehandlung Federgehäuse, poliert Produktcode 20797

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl Kleiner Schnellbefestiger-C-1018, die Teilenummer ist C-1018.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1018.

Technischer Support