• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Druckverschluss C-308

Druckverschluss C-308
  • Mengenrabatt
Latch and lever are integrated in this simple latch lock.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-308

Teilenummer
C-308
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

7.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 43.5 Gesamtbreite(mm) 16 Werkstoff Grundplatte/kaltgewalztem Stahlblech (EN 1.0330 äquiv.) Riegelteil/Polycarbonat (PC)
Oberflächenbehandlung NA Schließrig Schwarz Produktcode 23562

Sie befinden sich auf der Seite für Druckverschluss C-308, die Teilenummer ist C-308.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-308.

Technischer Support