• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schnappverschluss C-526

Schnappverschluss C-526
  • Mengenrabatt
[Features]
· The lever is pressed by the spring pressure, and will not come off due to vibrations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-526

Teilenummer
C-526
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

7.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zuglast(N) 49 Grundkorpus Gesamtlänge(mm) 27 Korpusbreite(mm) 21
Werkstoff Messingplatte Oberflächenbehandlung Vernickelt Produktcode 20743

Sie befinden sich auf der Seite für Schnappverschluss C-526, die Teilenummer ist C-526.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-526.

Technischer Support