• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahleckhaken C-1366-A

Edelstahleckhaken C-1366-A
  • Mengenrabatt
[Features]
· Spring is built into the receptacle.
· Can be installed on the corners of the housing.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-1366-A

Teilenummer
C-1366-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkorpus Gesamtlänge(mm) 56 Korpusbreite(mm) 18 Werkstoff Kaltgewalztes Edelstahlblech
Oberflächenbehandlung Federgehäuse, poliert Produktcode 22301

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahleckhaken C-1366-A, die Teilenummer ist C-1366-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1366-A.

Technischer Support