Edelstahl-Wellen-Verschluss C-1327

Edelstahl-Wellen-Verschluss C-1327
[Features]
· Made of SUS316 with salt damage resistance specification.
· Locks with one touch.
· Safety design in which the installation screws are not visible from the outside when locking.
· Can be locked with a padlock

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-1327-3

Teilenummer
C-1327-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

14.39 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 50 Gesamtbreite(mm) 30 Werkstoff Edelstahlplatte (EN 1.4401 äquiv.)
Oberflächenbehandlung Federgehäuse, poliert Produktcode 21814

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Wellen-Verschluss C-1327, die Teilenummer ist C-1327-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1327-3.

Technischer Support