Große Edelstahl-Klammer für Türen B-1025-A

Große Edelstahl-Klammer für Türen B-1025-A
  • Mengenrabatt
Large stay for doors that can be used on the left and right by attaching metal fittings

[Features]
· B-1025-2A is a different type of mounting bracket of B-1025-2.
· B-1025-3A is a stainless steel type of B-25-3.
· Mounting bracket is same as B-1025-2A.
· Left-right dual use type (fig. shows the right one in use.
· For left use, set the mounting bracket in reverse and then use).
· B-1025-2Ahasadifferent

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1025-2A
B-1025-3A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässige Last
(N)
Länge L bei Verlängerung
(mm)
Produktcode

20.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

98027913073

19.88 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

49018113075

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Türöffnung, Art und Weise Für die Tür (Seitlich öffnend) Schienenausführung Drehung Drehbare Ausführung Klappe
Anschlag Anschlag bei vollständigem Öffnen Anschlag lösen NA Grundwerkstoff Kaltgewalzte Edelstahlplatte
Oberflächenbehandlung Grundkörper Federgehäuse, poliert

Technischer Support