• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

One-Touch-Strebe für Überdachungen B-580-3

One-Touch-Strebe für Überdachungen B-580-3
  • Mengenrabatt
When the lid is opened, it is fixed by the action of the stopper. Release easily by just lifting the lid a little

[Features]
· When the lid is opened, the lid is fixed by the operation of the stopper.
· The stopper is released if the lid is lifted a little while closing.
· For right and left side.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-580-3-L
B-580-3-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFür rechte Seite•Für linke Seite Produktcode

18.57 €

1 6 Arbeitstage 10Für linke Seite11262

16.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Für die rechte Seite11263

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Türöffnung, Art und Weise Vordach Schienenausführung Expansion und Kontraktion・Schieben Flexible, Gleitausführung Flache Vierkantgleitstange
Anschlag Anschlag bei vollständigem Öffnen Grundwerkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte Oberflächenbehandlung Grundkörper Zinkchromatiert
Zulässige Last(N) 490 Länge L bei Verlängerung(mm) 206 Hub S(mm) 47

Technischer Support