Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-1456-1-L |
B-1456-1-R |
B-1456-2-L |
B-1456-2-R |
B-1456-W-1-L |
B-1456-W-1-R |
B-1456-W-2-L |
B-1456-W-2-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlag lösen | Länge L bei Verlängerung (mm) | Für rechte Seite•Für linke Seite | Entriegelungsdraht | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
526.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | Einfachwirkend | 538 | Für linke Seite | NA | 10816 | ||
526.71 € | 1 | 32 Arbeitstage | Einfachwirkend | 538 | Für die rechte Seite | NA | 10817 | ||
486.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | Einfachwirkend | 430 | Für linke Seite | NA | 11846 | ||
486.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | Einfachwirkend | 430 | Für die rechte Seite | NA | 11847 | ||
557.07 € | 1 | 56 Arbeitstage | Drähte | 538 | Für linke Seite | Im Lieferumfang enthalten | 11848 | ||
557.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | Drähte | 538 | Für die rechte Seite | Im Lieferumfang enthalten | 11849 | ||
536.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | Drähte | 430 | Für linke Seite | Im Lieferumfang enthalten | 11850 | ||
536.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | Drähte | 430 | Für die rechte Seite | Im Lieferumfang enthalten | 11851 |
Loading...
Türöffnung, Art und Weise | Für die Tür (Seitlich öffnend) | Schienenausführung | Drehung | Drehbare Ausführung | Klappe |
---|---|---|---|---|---|
Anschlag | Anschlag bei vollständigem Öffnen | Grundwerkstoff | Edelstahl | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Haarlinie |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlag lösen
Länge L bei Verlängerung(mm)
Für rechte Seite•Für linke Seite
Entriegelungsdraht
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften