Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-1223-11-L |
B-1223-11-R |
B-1223-12-L |
B-1223-12-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge L bei Verlängerung (mm) | Hub S (mm) | Für rechte Seite•Für linke Seite | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 270 | 100 | Für linke Seite | 12795 | ||
24.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 270 | 100 | Für die rechte Seite | 12796 | ||
22.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 195 | 60 | Für linke Seite | 12797 | ||
22.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 195 | 60 | Für die rechte Seite | 12798 |
Loading...
Türöffnung, Art und Weise | Öffnung nach oben | Schienenausführung | Expansion und Kontraktion・Schieben | Flexible, Gleitausführung | Flache Vierkantgleitstange |
---|---|---|---|---|---|
Anschlag | Anschlag bei vollständigem Öffnen | Anschlag lösen | Abbruch Hub | Grundwerkstoff | Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) |
Oberflächenbehandlung Grundkörper | Haarlinie | Zulässige Last(N) | 147 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge L bei Verlängerung(mm)
Hub S(mm)
Für rechte Seite•Für linke Seite
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften