Einwegdrehmomentenstrebe B-490

Einwegdrehmomentenstrebe B-490
  • Mengenrabatt
Smooth and quiet with resin friction. Possible to stop at any position with torque adjustment.

[Features]
· Since it uses resin friction, there is no abnormal noise and movement is smooth.
· During operation, load is applied only in one direction.
· It stops at any position with torque adjustment.
· Torque change due to temperature change is small.
· For right side use.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-490

Teilenummer
B-490
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Türöffnung, Art und Weise Vordach Schienenausführung Expansion und Kontraktion・Schieben Flexible, Gleitausführung Flache Vierkantgleitstange
Anschlag NA Grundwerkstoff Polyacetal Oberflächenbehandlung Grundkörper NA
Zulässige Last(N) 78 Produktcode 11861

Sie befinden sich auf der Seite für Einwegdrehmomentenstrebe B-490, die Teilenummer ist B-490.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-490.

Technischer Support