Stainless Steel Spangenklamme B-1468

Stainless Steel Spangenklamme B-1468
  • Mengenrabatt
Stainless steel with excellent corrosion resistance, vibration and shock resistant safety structure

[Features]
· Safety structure resistant to vibration shock.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· There are 3 types with the same total length (L₂) and different stop positions (1 to 6).
· Left and right dual use type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1468-1-1
B-1468-2-1
B-1468-3-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSL2
(mm)
Produktcode

41.21 €

1 6 Arbeitstage 1029711395

37.61 €

1 6 Arbeitstage 1024711396

37.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1019711397

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Türöffnung, Art und Weise Vordere Öffnung Schienenausführung Expansion und Kontraktion・Schieben Flexible, Gleitausführung Flache Vierkantgleitstange
Anschlag lösen Drucktaste Grundwerkstoff Kaltgewalzte Edelstahlplatte Oberflächenbehandlung Grundkörper Polierte Oberfläche
Zulässige Last(N) 215 Anzahl der Stoppstellungen 1 Ebene

Technischer Support