Edelstahl Tischklammer B-1847

Edelstahl Tischklammer B-1847
  • Mengenrabatt
When the table is raised it is held in place by the stopper, and it is possible to store it by pushing the stopper knob. Stainless steel with excellent erosion resistance.

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Raise the table and hold it in place by the operation of the stopper.
· Can be stored by pushing the stopper knob.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1847-L
B-1847-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFür rechte Seite•Für linke Seite Produktcode

15.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Für linke Seite11852

14.46 €

1 6 Arbeitstage 10Für die rechte Seite11853

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Türöffnung, Art und Weise Vordach Schienenausführung Drehung Drehbare Ausführung Tischhalterung
Anschlag Anschlag bei vollständigem Öffnen Anschlag lösen Drucktaste Grundwerkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)
Oberflächenbehandlung Grundkörper Federgehäuse, poliert Zulässige Last(N) 147

Technischer Support