Sicheres Edelstahl-Klammerschloss, B-1474

Sicheres Edelstahl-Klammerschloss, B-1474
  • Mengenrabatt
[Features]
· Fully fixed type focused on safety.
· Safety lock mechanism added to conventional stay B-1460.
· Will not close unless the lock is released by pressing the button.
· SUS316 type with salt tolerance specification.
· For right and left side.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1474-1-L
B-1474-1-R
B-1474-2-L
B-1474-2-R
B-1474-3-L
B-1474-3-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L bei Verlängerung
(mm)
Hub S
(mm)
Für rechte Seite•Für linke Seite Produktcode

53.55 €

1 6 Arbeitstage 10400148Für linke Seite11398

53.55 €

1 6 Arbeitstage 10400148Für die rechte Seite11399

52.86 €

1 6 Arbeitstage 1030098Für linke Seite11400

56.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030098Für die rechte Seite11401

50.81 €

1 6 Arbeitstage 1020048Für linke Seite11402

50.81 €

1 6 Arbeitstage 1020048Für die rechte Seite11403

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Türöffnung, Art und Weise Öffnung nach oben Schienenausführung Expansion und Kontraktion・Schieben Flexible, Gleitausführung Flache Vierkantgleitstange
Anschlag Anschlag bei vollständigem Öffnen Anschlag lösen Drucktaste Grundwerkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4401 äquiv.)
Oberflächenbehandlung Grundkörper Federgehäuse, poliert Zulässige Last(N) 392

Technischer Support