Edelstahl-Federklammer B-1491

Edelstahl-Federklammer B-1491
  • Mengenrabatt
Stop at the specified position using the operation of the spring. There is no worry of gas leakage, and the sliding part can also suppress the generation of metal powder by resin.

[Features]
· Stop at the specified position using the operation of the spring.
· Since a spring is being used, there is no worry of gas leak.
· There is no direction for installation.
· Can also be used for reducing the weight of the lid.
· Since the resin bush is used for the sliding part, it is possible to suppress the occurrence of metal powder due to abrasion.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Left and right dual use type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-1491-1

Teilenummer
B-1491-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

59.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Türöffnung, Art und Weise Öffnung nach oben Schienenausführung Expansion und Kontraktion・Schieben Flexible, Gleitausführung Runde Gleitstange
Anschlag Anschlag bei vollständigem Öffnen Anschlag lösen NA Grundwerkstoff Edelstahl
Oberflächenbehandlung Grundkörper Polierte Oberfläche Zulässige Last(N) 39.2 Länge L bei Verlängerung(mm) 380
Hub S(mm) 100 Produktcode 13215

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Federklammer B-1491, die Teilenummer ist B-1491-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1491-1.

Technischer Support