Edelstahl-Federklammer B-1222

Edelstahl-Federklammer B-1222
  • Mengenrabatt
Stop at the specified position using the operation of the spring. Can by used for both left and right, at the location of your choice.

[Features]
· Stop at the specified position using the operation of the spring.
· Left and right dual use type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1222-1
B-1222-2
B-1222-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge L bei Verlängerung
(mm)
Hub S
(mm)
Drucklast, Kapazität
(N)
Produktcode

68.64 €

1 10 Arbeitstage 3801008311209

57.14 €

1 6 Arbeitstage 335858311210

35.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

222506811211

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Türöffnung, Art und Weise Öffnung nach oben Schienenausführung Expansion und Kontraktion・Schieben Flexible, Gleitausführung Runde Gleitstange
Anschlag NA Anschlag lösen NA Grundwerkstoff Kaltgewalzte Edelstahlplatte
Oberflächenbehandlung Grundkörper Haarlinie

Technischer Support