Edelstahl-Stoppklammer B-1145

Edelstahl-Stoppklammer B-1145
Fix door at 2 stages of angle, lock by just stepping down on the arm. Made of stainless steel with excellent corrosion resistance.

[Features]
· When opening the door, the pin will enter into the stopper hole with the movement of the spring to fix it securely.
· When pushing the arm (PUSH part) down, the stopper is released and the door can be closed.
· The opening angle can be changed by tightening the hexagon bolt of the L type angle.
· Left and right dual use type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-1145-A

Teilenummer
B-1145-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

56.97 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Türöffnung, Art und Weise Für die Tür (Seitlich öffnend) Schienenausführung Expansion und Kontraktion・Schieben Flexible, Gleitausführung Gleitschlitz
Anschlag Anschlag bei vollständigem Öffnen Anschlag lösen Einfachwirkend Grundwerkstoff Kaltgewalzte Edelstahlplatte
Oberflächenbehandlung Grundkörper Federgehäuse, poliert Produktcode 13074

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Stoppklammer B-1145, die Teilenummer ist B-1145-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1145-A.

Technischer Support