Edelstahl-Klammer mit Auto-Stopper für Überdachungen, B-1020-B

Edelstahl-Klammer mit Auto-Stopper für Überdachungen, B-1020-B
[Features]
· Use the sliding stopper mechanism to hold the door securely.
· Automatically locks by spring, and when the stopper is released the door will close.
· For right or left (this diagram photo shows the right).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1020-B-1-L
B-1020-B-1-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFür rechte Seite•Für linke Seite Produktcode

20.62 €

1 6 Arbeitstage 10Für linke Seite11637

20.62 €

1 6 Arbeitstage 10Für die rechte Seite11638

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Türöffnung, Art und Weise Vordach Schienenausführung Drehung Drehbare Ausführung Klappe
Anschlag Anschlag bei vollständigem Öffnen Anschlag lösen Keine Drähte Grundwerkstoff Kaltgewalzte Edelstahlplatte
Oberflächenbehandlung Grundkörper Federgehäuse, poliert Zulässige Last(N) 196

Technischer Support