Kleine Gleitschienen für Einsatz unter sehr schweren Lasten K-216

Kleine Gleitschienen für Einsatz unter sehr schweren Lasten K-216
Ultra-compact loading with compact size. Ideal for places where long strokes are required.

[Features]
· Compact but can withstand super-heavy load.
· Ideal for slide parts requiring long stroke such as semiconductor liquid crystal manufacturing equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-216-1200
K-216-800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Schienenlänge L1
(mm)
Hub Ls [Klassifizierung]
(mm)
Produktcode

1,220.52 €

1 15 Arbeitstage 12001200bis zu 1.50031481

945.22 €

1 20 Arbeitstage 800800bis zu 80031480

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlittenform Zulässige Last (bei Verwendung von 2)(N) 4900 Schienenwerkstoff Kohlenstoffstahl Schubladen-Werkstoffe
Schiene, Schrittnummer 3 Höhe (H)(mm) 36 Breite W(mm) 65
Oberflächenbehandlung der Schiene Zinkchromatiert Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung](N) bis zu 5.000

Technischer Support