Gleitschiene für Super-Schwerlastbetrieb KC-353-WW

Gleitschiene für Super-Schwerlastbetrieb KC-353-WW
Excellent corrosion resistance with all stainless steel material, and the strongest load resistance amongst Takigen products.

[Features]
· Using a roll forming process, the lightweight slide rails are superior in load bearing to conventional slide rail.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KC-353-WW

Teilenummer
KC-353-WW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

638.02 €

1 15 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlittenform Hub S(mm) 1000 Schienenlänge L1(mm) 1000
Zulässige Last (bei Verwendung von 2)(N) 5880 Schienenwerkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte Schiene, Schrittnummer 3
Höhe (H)(mm) 53 Breite W(mm) 137 Oberflächenbehandlung der Schiene Zinkchromatiert
Hub Ls [Klassifizierung](mm) bis zu 1.000 Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung](N) bis zu 6.000 Produktcode 31359

Sie befinden sich auf der Seite für Gleitschiene für Super-Schwerlastbetrieb KC-353-WW, die Teilenummer ist KC-353-WW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KC-353-WW.

Technischer Support