Edelstahl Kleine Gleitschiene KC-1359

Edelstahl Kleine Gleitschiene KC-1359
Small and lightweight with smooth slide due to use of ball bearing on the slide part, and also has excellent corrosion resistance

[Features]
· Compact and lightweight and can be used for various equipment.
· Ideal for storage and retrieving of compact accessories.
· Slide part uses ball bearing and movement is smooth.
· Made from corrosion resistant stainless steel (KC-1359).
· Sound muffler bumper included (KC-359).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KC-1359-20

Teilenummer
KC-1359-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

30.11 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlittenform Hub S(mm) 217 Schienenlänge L1(mm) 200
Zulässige Last (bei Verwendung von 2)(N) 372 Schienenwerkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.4301 äquiv.) Schiene, Schrittnummer 3
Höhe (H)(mm) 19 Breite W(mm) 27 Oberflächenbehandlung der Schiene NA
Hub Ls [Klassifizierung](mm) bis zu 250 Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung](N) bis zu 400 Produktcode 22339

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl Kleine Gleitschiene KC-1359, die Teilenummer ist KC-1359-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KC-1359-20.

Technischer Support