Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KC-411-12 |
KC-411-14 |
KC-411-16 |
KC-411-18 |
KC-411-20 |
KC-411-22 |
KC-411-24 |
KC-411-26 |
KC-411-28 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub S (mm) | Schienenlänge L1 (mm) | Zulässige Last (bei Verwendung von 2) (N) | Hub Ls [Klassifizierung] (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 326 | 304.8 | 1685 | bis zu 350 | 23080 | ||
93.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 377 | 355.6 | 1705 | bis zu 400 | 23081 | ||
102.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 428 | 406.4 | 1705 | bis zu 450 | 23082 | ||
109.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 479 | 457.2 | 1715 | bis zu 500 | 23083 | ||
119.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | 529 | 508 | 1744 | bis zu 550 | 23084 | ||
125.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | 580 | 558.8 | 1744 | bis zu 600 | 23085 | ||
96.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | 631 | 609.6 | 1705 | bis zu 650 | 23086 | ||
101.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 682 | 660.4 | 1685 | bis zu 700 | 23087 | ||
101.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 732 | 711.2 | 1656 | bis zu 750 | 23088 |
Loading...
Ausführung | Schlittenform | Schienenwerkstoff | Kaltgewalzte Stahlplatte | Schiene, Schrittnummer | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe (H)(mm) | 23.8 | Breite W(mm) | 107.5 | Oberflächenbehandlung der Schiene | Zinkchromatiert |
Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung](N) | bis zu 2.000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub S(mm)
Schienenlänge L1(mm)
Zulässige Last (bei Verwendung von 2)(N)
Hub Ls [Klassifizierung](mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften