• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Einhand-Verschluss (Vertikale Öffnung) C-541

Einhand-Verschluss (Vertikale Öffnung) C-541
Uses stainless steel spring for open and close function, and no magnet is used, making it suitable for places not favorable for magnets.

[Features]
· To close the door, push lightly, and push it again to activate the spring and open the door.
· No use of magnets, making it suitable for places not favorable for magnets.
· The built-in spring is made of stainless steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-541-A

Teilenummer
C-541-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

4.89 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Druckausführung Adsorptionsvermögen(N) 29 Länge L(mm) 40
Breite W(mm) 18 Befestigungsmethode Einführung Montagebohrungs-Ø D(mm) 4.2
Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Polyacetal Oberflächenbehandlung Grundkörper NA
Höhe H(mm) 51 Farbe des Grundkörpers Schwarz Produktcode 21537

Sie befinden sich auf der Seite für Einhand-Verschluss (Vertikale Öffnung) C-541, die Teilenummer ist C-541-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-541-A.

Technischer Support